SHAX44e/475-4 L

114D16253

Kølemidler: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16253

Produktdetaljer

Bruttovægt 376 Kilogram
Nettovægt 266 Kilogram
Volume 1808.83 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Antal ventilatorer 2
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1224 mm
Cylinder 4
Description SHAX44e/475-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHA L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
IP-klasse IP 44
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16253
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 10400 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 12600 m³/h
Længde [mm] 1043 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer SHAX44e/475-4 L
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pressure switch No
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 796 mm
Type SHAX44

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality