SHAX34e/255-4 L

114D16119

Kølemidler: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16119

Produktdetaljer

Bruttovægt 207.7 Kilogram
Nettovægt 173 Kilogram
Volume 1102.29 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Antal ventilatorer 1
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1086 mm
Cylinder 4
Description SHAX34e/255-4 L
Discharge connection size [mm] 16 mm
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHA L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
IP-klasse IP 44
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16119
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 5900 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 7000 m³/h
Længde [mm] 756 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer SHAX34e/255-4 L
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pressure switch No
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 746 mm
Type SHAX34

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality