SHAX44e/565-4 L

114B16254

Kølemidler: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16254

Produktdetaljer

Bruttovægt 329.9 Kilogram
Nettovægt 269.9 Kilogram
Volume 1808.83 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Antal ventilatorer 2
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1224 mm
Cylinder 4
Description SHAX44e/565-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHA L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
Indeholder batterier No
IP-klasse IP44
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16254
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 10400 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 12600 m³/h
Længde [mm] 1043 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer SHAX44e/565-4 L
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 796 mm
Type SHAX44

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality