SHGX12P/90-4 L

114B14582

Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14582

Produktdetaljer

Bruttovægt 155.8 Kilogram
Nettovægt 120.8 Kilogram
Volume 1102.29 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Antal ventilatorer 1
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1086 mm
Cylinder 2
Description SHGX12P/90-4 L
Discharge connection size [mm] 12 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 800 W
Family SHG L
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
Indeholder batterier No
IP-klasse IP66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 14582
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 6300 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] 7300 m³/h
Længde [mm] 750 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 475
Modelnummer SHGX12P/90-4 L
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Bare unit
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 16 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Totalhøjde [mm] 745 mm
Type SHGX12

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality