Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD-F, Number of plates: 302

111B6959

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 282 Kilogram
Nettovægt 281.85 Kilogram
Volume 476 Liter
EAN nr. 5702424692841

 

Ant. plader 302
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Køler
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Fordamper
Funktionsnote Med fordeler
H1 tilslut. type Victaulic-tilslutning
H1 tilslut.størrelse K4"
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse K4
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Indeholder batterier No
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. driftstryk [psi] 711 psi
Modelnr. 262
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster ZD
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde Null
Q1-tilslut.type Null
Q2-tilslut.størrelsesområde Null
Q2-tilslut.type Null
Q3-tilslut.størrelsesområde H1"1/8
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde H2"5/8
Q4-tilslut.type Null
Q5-tilslut.størrelsesområde H1"1/8
Q5-tilslut.type Loddetilslutning
Q6-tilslut.størrelsesområde H2"5/8
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE C262L-EZD-F
Typebetegnelse C262L-EZD-F
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udstyr Stud;Lift
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality