Micro Plate heat exchanger, MPHE H62-EZU, Number of plates: 60

111B6420

Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.55 Kilogram
Nettovægt 11.4 Kilogram
Volume 15.84 Liter
EAN nr. 5702424619428

 

Ant. plader 60
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Heat pump
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Fordamper
Funktionsnote Med fordeler
Godkendelse AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
UKCA
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Loddetilslutning
H3 tilslut.størrelse H1/2D
H4 tilslut. type Loddetilslutning
H4 tilslut.størrelse H7/8E
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. driftstryk [psi] 435 psi
Modelnr. 62
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster EZU
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde L1R
Q1-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde L1R
Q2-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde Null
Q3-tilslut.type Null
Q4-tilslut.størrelsesområde Null
Q4-tilslut.type Null
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE H62-EZU
Typebetegnelse H62-EZU
Udstyr Null
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality