Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 10

111B4688

Max. Working Pressure [bar]: 45.0, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.66 Kilogram
Nettovægt 0.51 Kilogram
Volume 2.417 Liter
EAN nr. 5702424629113

 

Ant. plader 10
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Køler
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Fordamper
Funktionsnote Null
Godkendelse EAC
KRAIA
UA
UL
CRN
RoHS
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. driftstryk [psi] 653 psi
Modelnr. 12
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 304L
Plademønster Z
Plate material no. AISI 304L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde H3/8''
Q1-tilslut.type Null
Q2-tilslut.størrelsesområde H3/8''
Q2-tilslut.type Null
Q3-tilslut.størrelsesområde H3/8''
Q3-tilslut.type Null
Q4-tilslut.størrelsesområde H3/8''
Q4-tilslut.type Null
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE C12L-EZ
Typebetegnelse C12L-EZ
Udstyr Null
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality