Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-EZU, Number of plates: 40

111B2116

Max. Working Pressure [bar]: 48.0, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.37 Kilogram
Nettovægt 9 Kilogram
Volume 11.403 Liter
EAN nr. 5702424244217

 

Ant. plader 40
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Heat pump
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Fordamper
Funktionsnote Med fordeler
Godkendelse AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 48 bar
Maks. driftstryk [psi] 696 psi
Modelnr. 62
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster EZU
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde G1 1/4"-1 1/8"
Q1-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde G1 1/4"-1 1/8"
Q2-tilslut.type G Ekstern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde H3/8A
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde H7/8E
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE H62L-EZU
Typebetegnelse H62L-EZU
Udstyr Pind
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality