Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 20

111B1750

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetails

Bruttovægt 0.887 Kilogram
Nettovægt 0.68 Kilogram
Volume 3.076 Liter
EAN nr. 5702424245979

 

Ant. plader 20
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Køler
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS exemption clause No
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Funktion Fordamper
Funktionsnote Null
H1 tilslut. type Null
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Null
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
In scope of WEEE No
Kategori Art. 4, par. 3
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. driftstryk [psi] 653 psi
Modelnr. 12
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 304L
Plademønster Z
Plate material no. AISI 304L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Q1-tilslut.størrelsesområde 15 mm
Q1-tilslut.type Loddetilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde 15 mm
Q2-tilslut.type Loddetilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 1/4 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 1/4 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Typ MPHE C12L-EZ
Typebetegnelse C12L-EZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udstyr Null
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality