Micro Plate heat exchanger, MPHE C212L-EZD, Number of plates: 138

111B0535

Max. Working Pressure [bar]: 45.0, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 107.6 Kilogram
Nettovægt 98.7 Kilogram
Volume 189.6 Liter
EAN nr. 5702424247638

 

Ant. plader 138
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Køler
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Fordamper
Funktionsnote Med fordeler
Godkendelse AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
H1 tilslut. type Loddetilslutning
H1 tilslut.størrelse 2 in
H2 tilslut. type Loddetilslutning
H2 tilslut.størrelse 2 in
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. driftstryk [psi] 653 psi
Modelnr. 212
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster Z
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde Null
Q1-tilslut.type Null
Q2-tilslut.størrelsesområde Null
Q2-tilslut.type Null
Q3-tilslut.størrelsesområde 5/8 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 1"5/8 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde 5/8 in
Q5-tilslut.type Loddetilslutning
Q6-tilslut.størrelsesområde 1"5/8 in
Q6-tilslut.type Loddetilslutning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE C212L-EZD
Typebetegnelse C212L-EZD
Udstyr Null
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality