Tilbehør, Selvbegrænsende varmekabler

109026

EL: 7239105753

Tilslutningssæt til PT varmekabler

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.05 Kilogram
Nettovægt 0.05 Kilogram
Volume 0.8 Liter
EAN nr. 5703466135778

 

Anvendes til produkt DEVIpipeguard™ Industry
Applikation Pipe / tank frost protection
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Description Tilslutningssæt til PT varmekabler
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakke, bredde [mm] 20 mm
Pakke, dybde [mm] 250 mm
Pakke, højde [mm] 160 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger Tilslutningssæt til PT varmekabler
Type Connection kits self-limiting cables
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality