Tilbehør, Kold tilledning 1 x 1,5 mm2, blå 50 m

106011

Used for product: Floor foils

Produktdetaljer

Bruttovægt 23 Gram
Nettovægt 23 Gram
Volume 0.03 Liter
EAN nr. 5703466124093

 

Afkortet Nej
Anvendes til produkt Floor foils
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Description Kold tilledning 1 x 1,5 mm2, blå 50 m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Emballagemængde 50
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 450 V
Garanti [år] 2
Indeholder batterier No
Kabeldiameter [mm] 3.4 mm
Kold tilledningdimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering PVC
Længde [m] 50 m
Pakke, bredde [mm] 210 mm
Pakke, dybde [mm] 210 mm
Pakke, højde [mm] 65 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger DEVIfoil™ tilledning
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 1
Tilledning længde [m] 50 m
Tilledning type V07V2V2-K 1.5
Type DEVIfoil™ accessories
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Nej
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality