Stempelkompressor, BD250GH.2

101Z0406

Kølemidler: R134a, Segmentanvendelse: Køling LT; Køling HT; Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 12-24/DC

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.4 Kilogram
Nettovægt 4.25 Kilogram
Volume 4.018 Liter
EAN nr. 5715162720424

 

Afgangstilslutning diameter [mm] 5 mm
Afgangstilslutning kommentarer Aluminiumkapsel
Afgangstilslutning materiale Forkobret stål
Afgangstilslutningshøjde [mm] 73 mm
Afgangstilslutningsvinkel [°] 21 °
Applikationer HBP
LBP
MBP
Bredde [mm] 130 mm
Description BD250GH.2
Economizer Nej
Emballagemængde 150
Family BD
Farve Sort
Frekvens [Hz] DC-12V
Fri gasvolumen [cm3] 870 cm³
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] 1.8
1.8
1.8
Høj værdi for spændingsområde DC [V] 9 V
Højde fra grundplade [mm] 135 mm
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Fast hastighed
Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 12-24/DC
12-24/DC
12-24/DC
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 0.3 kg
0.3 kg
0.3 kg
Kølemidler R134a
Lav værdi for spændingsområde DC [V] 31 V
Længde [mm] 200 mm
Modelnummer BD250GH.2
Motortype DC/PM
Mærketeknologi Stempelkompressor
Oliemængde 150 cm³
Olietype POE
POE
POE
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Industripakke
Procestilslutning kommentarer Aluminiumkapsel
Procestilslutning materiale Forkobret stål
Procestilslutning vinkel 45 °
Procestilslutningsdiameter [mm] 6.2 mm
Procestilslutningshøjde [mm] 128 mm
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor BD
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Køling HT
Køling LT
Køling MT
Slagvolumen [cm3] 2.5 cm³
2.5 cm³
2.5 cm³
Spænding DC [V] [Max] 48 V
Spænding DC [V] [Min] 48 V
Sugetilslutning diameter [mm] 6.2 mm
Sugetilslutning materiale Forkobret stål
Sugetilslutningshøjde [mm] 128 mm
Sugetilslutningsvinkel [°] 40 °
Teknologi Stempel
Totalhøjde [mm] 137 mm
Type BD250
Viklingstemperatur kontinuerlig [°C] [Max] 125 °C
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Max] 135 °C
Væskeindsprøjtning Nej

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality