ECL Comfort 120, Forsyningsspænding [V] AC: 207 - 244, Tidskontakttype: Uge

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.433 Kilogram
Nettovægt 0.377 Kilogram
Volume 0.854 Liter

 

Antal 3-punkts motorstyringsudgange 1
Antal digitale indgange 1
Antal følerindgange 4 stk.
Antal komfortperioder pr. dag 3
Antal pumper 1
Antal relæudgange 1
Antal varmekredse 1
Applikationskilde On-board
Belastning på aktuatorudgang [VA] 15 VA
Brugerindtastningstype Trykknapper
CE-mærket Yes
Description ECL Comfort 120, I-pack
Energiforbrug [W] 3 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 244 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 207 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Generelle funktioner Alarmfunktioner
Cirkulationspumpemotion
Reguleringsventilmotion
Ekstern tilsidesættelsesfunktion
Frostsikring
Master – slavenetværk
Fjernstyringstilslutning
Godkendelse CE
EAC
UKCA
UA
Indeholder batterier No
Kapsling IP41
Kommunikation Modbus (galvaniske isoleret)
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 95 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Electronic controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Relæudgang, induktiv belastning [A] 2 A
Relæudgang, ohmskbelastning [A] 3 A
Relæudgang, spænding [V] AC 230 V
SCIP-dossier nr. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Temperaturfølertype Pt 1000
Tidskontakt, reservestrømforsyning [h] 10 h
Tidskontakttype Uge
Type ECL Comfort 120
Varmekurveindstilling til varmekreds 6 punkter
Hældning

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality