ECL Comfort 120, Forsyningsspænding [V] AC: 207 - 244, Tidskontakttype: Uge
100B1200
VVS: 460944120
ECL Comfort 120
ECL Comfort 120
Bruttovægt | 0.485 Kilogram |
Nettovægt | 0.377 Kilogram |
Volume | 1.99 Liter |
EAN nr. | 5715162499177 |
Bruttovægt | 0.485 Kilogram |
Nettovægt | 0.377 Kilogram |
Volume | 1.99 Liter |
EAN nr. | 5715162499177 |
Antal 3-punkts motorstyringsudgange | 1 |
Antal digitale indgange | 1 |
Antal følerindgange | 4 stk. |
Antal komfortperioder pr. dag | 3 |
Antal pumper | 1 |
Antal relæudgange | 1 |
Antal varmekredse | 1 |
Applikationskilde | On-board |
Belastning på aktuatorudgang [VA] | 15 VA |
Brugerindtastningstype | Trykknapper |
Description | ECL Comfort 120 |
Energiforbrug [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 244 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 207 V |
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
Generelle funktioner |
Alarmfunktioner Cirkulationspumpemotion Reguleringsventilmotion Ekstern tilsidesættelsesfunktion Frostsikring Motorbeskyttelse Master – slavenetværk Fjernstyringstilslutning |
Godkendelse |
CE EAC UKCA UA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP41 |
Kommunikation | Modbus (galvaniske isoleret) |
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 95 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Electronic controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Relæudgang, induktiv belastning [A] | 2 A |
Relæudgang, ohmskbelastning [A] | 3 A |
Relæudgang, spænding [V] AC | 230 V |
SCIP-dossier nr. | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Temperaturfølertype | Pt 1000 |
Tidskontakt, reservestrømforsyning [h] | 10 h |
Tidskontakttype | Uge |
Type | ECL Comfort 120 |
Varmekurveindstilling til varmekreds |
6 punkter Hældning |
Antal 3-punkts motorstyringsudgange | 1 |
Antal digitale indgange | 1 |
Antal følerindgange | 4 stk. |
Antal komfortperioder pr. dag | 3 |
Antal pumper | 1 |
Antal relæudgange | 1 |
Antal varmekredse | 1 |
Applikationskilde | On-board |
Belastning på aktuatorudgang [VA] | 15 VA |
Brugerindtastningstype | Trykknapper |
Description | ECL Comfort 120 |
Energiforbrug [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 244 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 207 V |
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
Generelle funktioner |
Alarmfunktioner Cirkulationspumpemotion Reguleringsventilmotion Ekstern tilsidesættelsesfunktion Frostsikring Motorbeskyttelse Master – slavenetværk Fjernstyringstilslutning |
Godkendelse |
CE EAC UKCA UA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP41 |
Kommunikation | Modbus (galvaniske isoleret) |
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] | 95 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Produktgruppe | Electronic controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Relæudgang, induktiv belastning [A] | 2 A |
Relæudgang, ohmskbelastning [A] | 3 A |
Relæudgang, spænding [V] AC | 230 V |
SCIP-dossier nr. | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Temperaturfølertype | Pt 1000 |
Tidskontakt, reservestrømforsyning [h] | 10 h |
Tidskontakttype | Uge |
Type | ECL Comfort 120 |
Varmekurveindstilling til varmekreds |
6 punkter Hældning |