Dykrørsstermostater, ITD, Funktion: Dual control and limit thermostat, 0 °C - 90 °C, Fabriksindstillet temperatur grænse [°C]: 80

099-1062

Dobbelt regulerings- og begrænsningsfunktion

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.43 Kilogram
Nettovægt 0.425 Kilogram
Volume 2.294 Liter
EAN nr. 5013567403486

 

Begrænsningsområde [°C] [Maks.] 100 °C
Begrænsningsområde [°C] [Min.] 90 °C
Bredde [mm] 100 mm
Description Dobbelt regulerings- og begrænsningsfunktion
Dybde [mm] 57 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fabriksindstillet temperatur grænse [°C] 80 °C
Funktion Dual control and limit thermostat
Følerlommelængde [mm] 100 mm
Højde [mm] 110 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontakttype – grænse SPST
Kontakttype – styring SPDT
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omskiftningsdifferens 4 ± 1°C
Output kontaktbelastning induktiv [A] 3 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 10 A
Produktgruppe Immersion Thermostats
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturstyringsområde [°C] [Maks.] 90 °C
Temperaturstyringsområde [°C] [Min.] 0 °C
Type ITD

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality