Dykrørsstermostater, ITC, Funktion: Styre termostat, 0 °C - 90 °C

099-1058

Kontrolfunktion (genindstilling af varme) med skjult manipulationssikret justering

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.265 Kilogram
Nettovægt 0.265 Kilogram
Volume 1.17 Liter
EAN nr. 5702420079738

 

Bredde [mm] 54 mm
Description Kontrolfunktion (genindstilling af varme) med skjult manipulationssikret justering
Dybde [mm] 56 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Funktion Styre termostat
Følerlommelængde [mm] 100 mm
Højde [mm] 110 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontakttype – styring SPDT
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omskiftningsdifferens 4 ± 1°C
Output kontaktbelastning induktiv [A] 3 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 10 A
Produktgruppe Immersion Thermostats
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturstyringsområde [°C] [Maks.] 90 °C
Temperaturstyringsområde [°C] [Min.] 0 °C
Type ITC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality