Dykrørsstermostater, ITC, Funktion: Control thermostat (tamperproof), 0 °C - 90 °C

099-1057

VVS: 472151100

Control Function (Thermal Re-set)

Detalles del producto

Bruttovægt 0.284 Kilogram
Nettovægt 0.284 Kilogram
Volume 1.213 Liter
EAN nr. 5013567403462

 

Altura [mm] 110 mm
Anchura [mm] 54 mm
Carga del relé de salida, inductivo [A] 3 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 10 A
China RoHS compliance Out of scope
Description Función de control (con re-set térmico)
Dybde [mm] 56 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Etiquetado del producto Yes
Funktion Control thermostat (tamperproof)
Grupo de productos Immersion Thermostats
In scope of WEEE Yes
Intervalo de control de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Intervalo de control de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Kontakttype – styring SPDT
Longitud del compartimento [mm] 100 mm
Omskiftningsdifferens 4 ± 1°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Tipo ITC

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality