Inclination position sensor, DST X730, 180 °, Redundant, CAN-open
098G3501
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Single, Specification key: MVR360360HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Single, Specification key: MVR360360HC10 0033X00
Bruttovægt | 0.307 Kg |
Nettovægt | 0.2 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN nr. | 5702428573085 |
Bruttovægt | 0.307 Kg |
Nettovægt | 0.2 Kg |
Volume | 0.987 Liter |
EAN nr. | 5702428573085 |
Aksetype | Enkelt |
Anlægstype | Redundant |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Måleområde 1 [°] | 180 ° |
Måleområde 2 [°] | 180 ° |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Inclination position sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
SCIP-dossier produktnavn | GIT |
Specif. nøgle | MVR360360HC10 0033X00 |
Tilbehør | NEJ |
Type | DST X730 |
Udgang sign. | CAN-open |
Aksetype | Enkelt |
Anlægstype | Redundant |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Måleområde 1 [°] | 180 ° |
Måleområde 2 [°] | 180 ° |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Inclination position sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
SCIP-dossier produktnavn | GIT |
Specif. nøgle | MVR360360HC10 0033X00 |
Tilbehør | NEJ |
Type | DST X730 |
Udgang sign. | CAN-open |