Hældningspositionsføler, DST X720, 85 °

098G3004

Venligst kontakt kundeservice

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektrisk tilslutning: Kabel, Aksetype: Dobbelt, Specif. nøgle: FOR085085LA10 L033X20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.65 Kilogram
Nettovægt 0.35 Kilogram
Volume 29.52 Liter
EAN nr. 5702428656269

 

Aksetype Dobbelt
Anlægstype Redundant
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] DC 5 V
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kabellængde [m] 2 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Måleområde 1 [°] 85 °
Måleområde 2 [°] 85 °
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Hældningspositionsføler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-dossier produktnavn GIG
Specif. nøgle FOR085085LA10 L033X20
Supply voltage [V] DC 5 V
Tilbehør NEJ
Type DST X720
Udgang sign. Ratio metric

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality