Hældningspositionsføler, DST X720, 180 °

098G3000

Venligst kontakt kundeservice

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Aksetype: Enkelt, Specif. nøgle: MVS360000HC10 0033X00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.288 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN nr. 5702428647083

 

Aksetype Enkelt
Anlægstype Single
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 5 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Måleområde 1 [°] 180 °
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Hældningspositionsføler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-dossier produktnavn GIG
Specif. nøgle MVS360000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tilbehør NEJ
Type DST X720
Udgang sign. CAN-open

Tilbehør

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality