Hældningspositionsføler, DST X710, 60 °, 0 - 10 V

098G2515

Venligst kontakt kundeservice

Elektrisk tilslutning: Kabel, Aksetype: Enkelt, Specif. nøgle: FV060000HA20 0033X20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.2 Kilogram
Nettovægt 0.136 Kilogram
Volume 0.699 Liter
EAN nr. 5714279865547

 

Aksetype Enkelt
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kabellængde [m] 2 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Måleområde 1 [°] 60 °
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Hældningspositionsføler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-dossier produktnavn GIB
Specif. nøgle FV060000HA20 0033X20
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type DST X710
Udgang sign. 0 - 10 V

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality