Hældningspositionsføler, DST X710, 85 °

098G2501

Venligst kontakt kundeservice

Aksetype: Dobbelt, Specif. nøgle: AO085000HC10 0033X00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.059 Kilogram
Nettovægt 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5702428647076

 

Aksetype Dobbelt
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. std. 282108-1
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning AMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Måleområde 1 [°] 85 °
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Hældningspositionsføler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-dossier produktnavn GIB
Specif. nøgle AO085000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tilbehør NEJ
Type DST X710
Udgang sign. CAN-open

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality