Ledningspositionsføler, DST X800, 8300 mm, 0.5 - 4.5 V
098G2008
Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 8300, Specif. nøgle: SN1S8300HA1 0033X00
Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 8300, Specif. nøgle: SN1S8300HA1 0033X00
Bruttovægt | 0.942 Kg |
Nettovægt | 0.73 Kg |
Volume | 4.45 Liter |
EAN nr. | 5702428647045 |
Bruttovægt | 0.942 Kg |
Nettovægt | 0.73 Kg |
Volume | 4.45 Liter |
EAN nr. | 5702428647045 |
Anlægstype | Single |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Måleomr. | 8300 mm |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Ledningspositionsføler |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP-dossier produktnavn | GSH |
Specif. nøgle | SN1S8300HA1 0033X00 |
Tilbehør | NEJ |
Type | DST X800 |
Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |
Anlægstype | Single |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Måleomr. | 8300 mm |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Ledningspositionsføler |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP-dossier produktnavn | GSH |
Specif. nøgle | SN1S8300HA1 0033X00 |
Tilbehør | NEJ |
Type | DST X800 |
Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |