BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor

097C5488

Refrigerants: R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323

Produktdetaljer

Bruttovægt 23 Kilogram
Nettovægt 14.6 Kilogram
Volume 135.828 Liter
EAN nr. 5715162849385

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Clutch type No
Cylinder 2
Description Compressor FKX20/145 N SERVICE
Discharge connection size [mm] 16 mm
Familie FK Vehicle Compressors
Farve Not painted
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Godkendelsesstandard No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] w/o motor
Kølemidler R134a
R407C
Legacy BOCK ID 14323
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/145 N
Oil sump heater 24V DC
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Open type compressors
Produktnavn Reciprocating compressor FK
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP-dossier produktnavn FK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Teknologi Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX20
Typebetegnelse FKX20/145 N
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality