BOCK, HGX34P/315-2 A, Semi-hermetic mobile

097C5475

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14721

Produktdetaljer

Bruttovægt 69.8 Kilogram
Nettovægt 60.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162847640

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 1x 24V DC
Cylinder 4
Description Compressor HGX34P/315-2 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG 2-pole Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R134a
R513A
Legacy BOCK ID 14721
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGX34P/315-2 A
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Seen on oil pump left (cylinder bank 2)
Oil sump heater 110-240V AC
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 35 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Teknologi Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34P
Typebetegnelse HGX34P/315-2 A
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality