BOCK, HGX34e/170-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5255

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16087

Produktdetaljer

Bruttovægt 113 Kilogram
Nettovægt 103.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162862032

 

Adaptor decompression valve No
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering/welding
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering/welding
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Anti-vibration pads Yes
Cylinder 4
Description Compressor HGX34e/170-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family CO2 compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R744
Legacy BOCK ID 16087
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Modelnummer HGX34e/170-4 S CO2
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-240V AC
Olietype BOCKlub E85
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP-dossier produktnavn HG(X)34/…. CO2 T
Suction connection size [mm] 28 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Teknologi Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e
Typebetegnelse HGX34e/170-4 S CO2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality