BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C5246

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14416

Produktdetaljer

Bruttovægt 350.8 Kilogram
Nettovægt 291.9 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN nr. 5715162862124

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Anti-vibration pads Yes
Cylinder 6
Description Compressor HGZX7/1860-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 65
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R404A
Legacy BOCK ID 14416
Liquid Subcooler Without (not functional)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGZX7/1860-4 R404A/R507
Motorbeskyttelse MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HGZ
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP-dossier produktnavn HG(Z)(X)7/…. – series
Suction connection size [mm] 54 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Teknologi Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Type HGZX7
Typebetegnelse HGZX7/1860-4 R404A/R507
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality