BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C5225

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14415

Produktdetaljer

Bruttovægt 360 Kilogram
Nettovægt 301.1 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN nr. 5715162862339

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Anti-vibration pads Yes
Cylinder 6
Description Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 60
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 65
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Kølemidler R404A
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Enclosed
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGZX7/1620-4 R404A/R507
Motorbeskyttelse MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HGZ
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP-dossier produktnavn HG(Z)(X)7/…. – series
Suction connection size [mm] 54 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Teknologi Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Type HGZX7
Typebetegnelse HGZX7/1620-4 R404A/R507
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality