Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
097C5223 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor
097C5223
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14416