BOCK, HGX24/55-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4611

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16321

Produktdetaljer

Bruttovægt 128.945 Kilogram
Nettovægt 117.045 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN nr. 5715162641538

 

Afgangstilslutning kommentarer Non-standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering/welding
Afgangstilslutning kommentarer Non-standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering/welding
Afgangstilslutning størrelse [in] 3/4 in
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cylinder 4
Description Compressor HGX24/55-4 S CO2 T
Discharge connection size [mm] 19 mm
Family HG CO2 T Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R744
Legacy BOCK ID 16321
Lydniveau @ 60Hz [db(A)] 72 dBA
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Modelnummer HGX24/55-4 S CO2 T
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E85
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP-dossier produktnavn HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat 1
Type HGX24
Typebetegnelse HGX24/55-4 S CO2 T
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality