BOCK, HGX34e/315-2, Semi-hermetic suction gas cooled

097C3247

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 16075

Produktdetaljer

Bruttovægt 104.11 Kilogram
Nettovægt 94.71 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162637388

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Capacity regulator No
Cylinder 4
Description Compressor HGX34e/315-2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Familie HG 2-pole Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R134a
R513A
Legacy BOCK ID 16075
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/315-2
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e
Typebetegnelse HGX34e/315-2
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality