BOCK, HGX34e/380-4 S A, Semi-hermetic mobile

097C2480

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14783

Produktdetaljer

Bruttovægt 70.423 Kilogram
Nettovægt 61.023 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162633144

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Cylinder 4
Description Compressor HGX34e/380-4 S A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Familie HG Alu compressors (mobile)
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Godkendelsesstandard No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R513A
Legacy BOCK ID 14783
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/380-4 S A
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-240V AC
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 28 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Teknologi Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e
Typebetegnelse HGX34e/380-4 S A
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality