BOCK, HGX34e/380-4 S A, Semi-hermetic mobile

097C2475

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14783

Produktdetaljer

Bruttovægt 73.777 Kilogram
Nettovægt 64.777 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162633199

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cylinder 4
Description Compressor HGX34e/380-4 S A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R513A
Legacy BOCK ID 14783
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGX34e/380-4 S A
Motorbeskyttelse MP10 24V DC *old version*
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Position of connection to discharge valve Left seen from oil pump
Position of connection to suction valve Right seen from oil pump
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 28 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Teknologi Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e
Typebetegnelse HGX34e/380-4 S A
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality