BOCK, HGX34e/315-4 A, Semi-hermetic mobile

097C2461

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14780

Produktdetaljer

Bruttovægt 82.043 Kilogram
Nettovægt 72.643 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162639498

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Anti-vibration pads No
Capacity regulator 1x 24V DC (CR10)
Cylinder 4
Description Compressor HGX34e/315-4 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R513A
Legacy BOCK ID 14780
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGX34e/315-4 A
Motorbeskyttelse INT69 G 24V DC, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil sump heater 24V DC
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 28 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Teknologi Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e
Typebetegnelse HGX34e/315-4 A
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality