BOCK, HGX34P/255-2 A, Semi-hermetic mobile

097C2399

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14720

Produktdetaljer

Bruttovægt 68.652 Kilogram
Nettovægt 59.252 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162633458

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Anti-vibration pads No
Capacity regulator 1x 24V DC (CR14)
Cylinder 4
Description Compressor HGX34P/255-2 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG 2-pole Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard EN 10204
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 14720
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGX34P/255-2 A
Motorbeskyttelse INT69 G 24V DC, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil sump heater 320-480(280-500)V AC
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 35 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Teknologi Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34P
Typebetegnelse HGX34P/255-2 A
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality