BOCK, HGX56e/850 S 25 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2319

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14595

Produktdetaljer

Bruttovægt 236.296 Kilogram
Nettovægt 214.496 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN nr. 5715162628843

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Anti-vibration pads No
Applikationer MBP
HBP
Capacity regulator No
Cylinder 6
Description Compressor HGX56e/850 S 25 LG
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family LG compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Legacy BOCK ID 14595
Lydniveau @ 60Hz [db(A)] 83 dBA
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 83 dBA
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HGX56e/850 S 25 LG
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
SCIP-dossier produktnavn HG(X)56/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX56e
Typebetegnelse HGX56e/850 S 25 LG
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality