BOCK, HGX12e/30-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0864

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10955

Produktdetaljer

Bruttovægt 57.687 Kilogram
Nettovægt 48.287 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162645444

 

Adaptor decompression valve No
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering/welding
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering/welding
Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Anti-vibration pads No
Applikationer LBP
Cylinder 2
Description Compressor HGX12e/30-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family CO2 compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R744
Legacy BOCK ID 10955
Lydniveau @ 60Hz [db(A)] 69 dBA
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 69 dBA
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Modelnummer HGX12e/30-4 S CO2
Motorbeskyttelse Without
Oil sump heater 110-240V AC
Olietype BOCKlub E85
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP-dossier produktnavn HG(X)12/…. CO2 T/LT
Suction connection size [mm] 16 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Teknologi Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Type HGX12e
Typebetegnelse HGX12e/30-4 S CO2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality