BOCK, HGX12/20-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16428

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16428

Produktdetaljer

Bruttovægt 104.4 Kilogram
Nettovægt 95 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162567623

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Blind flange
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Blind flange
Anti-vibration pads No
Bredde [mm] 293 mm
Cylinder 2
Description Compressor HGX12/20-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R744
Legacy BOCK ID 16428
Length (mm) 500
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Modelnummer HGX12/20-4 ML CO2 T
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E85
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP-dossier produktnavn HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Teknologi Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 338 mm
Type HGX12
Typebetegnelse HGX12/20-4 ML CO2 T
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality