BOCK, HGX44e/475 ML 9 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16293

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16293

Produktdetaljer

Bruttovægt 181.6 Kilogram
Nettovægt 165.5 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN nr. 5715162568934

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Anti-vibration pads No
Applikationer MBP
HBP
Bredde [mm] 361 mm
Capacity regulator No
Cylinder 4
Description Compressor HGX44e/475 ML 9 LG
Discharge connection size [mm] 28 mm
Familie LG compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
R407A
Legacy BOCK ID 16293
Length (mm) 649
Lydniveau @ 60Hz [db(A)] 77 dBA
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 77 dBA
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX44e/475 ML 9 LG
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP-dossier produktnavn HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 383 mm
Type HGX44e
Typebetegnelse HGX44e/475 ML 9 LG
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality