BOCK, HRX60-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16278

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16278

Produktdetaljer

Bruttovægt 97.8 Kilogram
Nettovægt 81.7 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN nr. 5715162853450

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Blind flange
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Blind flange
Cylinder 6
Description Compressor HRX60-2 CO2 T H
Familie HR StarCO2mpressor
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Godkendelsesstandard No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 65
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R744
Legacy BOCK ID 16278
Length (mm) 709
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX60-2 CO2 T H
Olietype BOCKlub E85
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HR
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 3ff75bbc-a2f2-4c56-ba07-e322e27a8a11
SCIP-dossier produktnavn HR(X)60/…. - series
Teknologi StarCO2mpressor
Type HRX60
Typebetegnelse HRX60-2 CO2 T H
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality