BOCK, HGX22e/125 S 3 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16269

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16269

Détails du produit

Bruttovægt 82.6 Kilogram
Nettovægt 73.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162569146

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Anti-vibration pads No
Bredde [mm] 242 mm
Cylinder 2
Description Compressor HGX22e/125 S 3 LG
Discharge connection size [mm] 16 mm
Familie LG compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 16269
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/125 S 3 LG
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-dossier produktnavn HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 315 mm
Type HGX22e
Typebetegnelse HGX22e/125 S 3 LG
Varemærke BOCK

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality