BOCK, HGX46/440-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16217

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16217

Produktdetaljer

Bruttovægt 263.8 Kilogram
Nettovægt 242 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN nr. 5715162569610

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Blind flange
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Blind flange
Anti-vibration pads No
Bredde [mm] 471 mm
Capacity regulator No
Cylinder 6
Description Compressor HGX46/440-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kølemidler R744
Legacy BOCK ID 16217
Length (mm) 774
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Modelnummer HGX46/440-4 ML CO2 T
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E85
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
SCIP-dossier produktnavn HG(X)46/…. CO2 T
Screw-in valve No
Teknologi Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 403 mm
Type HGX46
Typebetegnelse HGX46/440-4 ML CO2 T
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality