BOCK, HAX34e/215-4, Semi-hermetic air cooled

097B16082

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16082

Produktdetaljer

Bruttovægt 103.3 Kilogram
Nettovægt 93.9 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162570869

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Anti-vibration pads No
Applikationer LBP
Bredde [mm] 302 mm
Capacity regulator No
Cylinder 4
Description Compressor HAX34e/215-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG/HA compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
IP-klasse IP 44
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16082
Length (mm) 578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HAX34e/215-4
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE No
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HA
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP-dossier produktnavn HG/HA(X)34/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 318 mm
Type HAX34e
Typebetegnelse HAX34e/215-4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality