BOCK, HAX22e/160-4, Semi-hermetic air cooled

097B16022

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16022

Produktdetaljer

Bruttovægt 86.8 Kilogram
Nettovægt 77.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162571415

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Anti-vibration pads No
Applikationer LBP
Bredde [mm] 303 mm
Cylinder 2
Description Compressor HAX22e/160-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG/HA compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
Indeholder batterier No
IP-klasse IP 44
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16022
Length (mm) 524
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HAX22e/160-4
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HA
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-dossier produktnavn HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Teknologi Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 315 mm
Type HAX22e
Typebetegnelse HAX22e/160-4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality