BOCK, HG22e/190-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16005

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16005

Produktdetaljer

Bruttovægt 84.2 Kilogram
Nettovægt 74.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162571583

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Anti-vibration pads No
Applikationer MBP
HBP
Bredde [mm] 242 mm
Cylinder 2
Description Compressor HG22e/190-4 S
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG/HA compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R22
Legacy BOCK ID 16005
Length (mm) 468
Lydniveau @ 60Hz [db(A)] 70 dBA
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer HG22e/190-4 S
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub A46
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-dossier produktnavn HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 7/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 315 mm
Type HG22e
Typebetegnelse HG22e/190-4 S
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality