BOCK, UL-HGX56e/850 S 25, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14945

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14945

Produktdetaljer

Bruttovægt 234.4 Kilogram
Nettovægt 212.6 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN nr. 5715162571682

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Anti-vibration pads No
Bredde [in] 17 17/100 in
Capacity regulator No
Cylinder 6
Description Compressor UL-HGX56e/850 S 25
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family UL Compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency Hz 60
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
Indeholder batterier No
Injection nozzle for liquid injection No
IP-klasse IP66
Kompressorstrømforsyning [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 14945
Length (mm) 1000
Længde [″] 29.13 in
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Modelnummer UL-HGX56e/850 S 25
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor HG
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 16.89 in
Type UL-HGX56e
Typebetegnelse UL-HGX56e/850 S 25
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality