BOCK, HG12P/110-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14547

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14547

Produktdetaljer

Bruttovægt 58 Kilogram
Nettovægt 48.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN nr. 5715162573754

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 1/2 in
Anti-vibration pads No
Applikationer MBP
HBP
Bredde [mm] 223 mm
Cylinder 2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Familie HG/HA compressors
Farve Blue (standard)
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Godkendelsesstandard No
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP 66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R22
Legacy BOCK ID 14547
Length (mm) 412
Lydniveau @ 60Hz [db(A)] 68 dBA
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 68 dBA
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/110-4 S
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub A46
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Suction connection size [mm] 16 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Teknologi Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 281 mm
Type HG12P
Typebetegnelse HG12P/110-4 S
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality