BOCK, FKX50/775 K1, Vehicle compressor

097B14249

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14249

Produktdetaljer

Bruttovægt 53.1 Kilogram
Nettovægt 41.2 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN nr. 5715162574966

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Dust cover
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Dust cover
Bredde [mm] 380 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Cylinder 6
Description Compressor FKX50/775 K1
Family FK Vehicle Compressors
Farve Not painted
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Godkendelsesstandard No
Intermediate flange/adapter No
Kompressorstrømforsyning [V] w/o motor
Kølemidler R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 14249
Length (mm) 432
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Modelnummer FKX50/775 K1
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Open type compressors
Produktnavn Reciprocating compressor FK
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP-dossier produktnavn FK(X)50/…. - series
Teknologi Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 334 mm
Type FKX50
Typebetegnelse FKX50/775 K1
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality