BOCK, FKX40/390 K1, Vehicle compressor

097B14055

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14055

Produktdetaljer

Bruttovægt 37.1 Kilogram
Nettovægt 34.2 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN nr. 5715162575024

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Dust cover
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Dust cover
Bredde [mm] 326 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Cylinder 4
Description Compressor FKX40/390 K1
Familie FK Vehicle Compressors
Farve Not painted
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Godkendelsesstandard No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompressorstrømforsyning [V] w/o motor
Kølemidler R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 14055
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/390 K1
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Open type compressors
Produktnavn Reciprocating compressor FK
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossier nr. c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP-dossier produktnavn FK(X)40/…. - series
Teknologi Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Totalhøjde [mm] 369 mm
Type FKX40
Typebetegnelse FKX40/390 K1
Varemærke BOCK

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality